Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Teacă bronz

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.60
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorR 1 Filet exterior conic cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]120 "
Denumire produs dosar SCIPSTFW PN40
DescriereSTFW PN40 10-75/5m Teacă bronz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru senzor temperatură [mm]24.0 mm
FuncțieMonitor de temperatură de siguranță
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]75 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Lungime senzor temperatură [mm]500 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [m]5.0 m
Material DescriptionTeaca bronz STFW PN40 10-75/5m
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]175 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsSTFW
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.235 Kilogram
Greutate netă7.235 Kilogram
Volume34.755 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm