Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8073

RAVK PN16 25-45/2m, I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.10
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]25 "
DescriereRAVK PN16 25-45/2m, I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]45 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]25 °C
Lungime senzor temperatură [mm]82 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m, I-p
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsRAVK
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.375 Kilogram
Greutate netă0.375 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.926 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm