RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8072
RAVK PN16 25-45/2m
013U8072
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Amplificare Ks | 0.10 |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Constanta de timp [s] | 25 " |
| Denumire produs dosar SCIP | 013U8063 |
| Descriere | RAVK PN16 25-45/2m |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
| Funcție | Regulator de temperatură |
| Grupă de produse | Servomotoare - Temperatură |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 45 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 25 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime senzor temperatură [mm] | 82 mm |
| Lungime tub capilar [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVK 25-45°C for VMV |
| Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
| Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
| Nr. dosar SCIP | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | RAVK |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.414 Kilogram |
| Greutate netă | 0.398 Kilogram |
| Volume | 1.343 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |