Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RAVK PN16 25-65/2m

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.10
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]25 "
Denumire produs dosar SCIP013U8063
DescriereRAVK PN16 25-65/2m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]65 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]25 °C
Lungime senzor temperatură [mm]82 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK actuator termostatic 25-65C 2m
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsRAVK
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.42 Kilogram
Greutate netă0.42 Kilogram
Volume1.372 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421500491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm