Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseActuatoare termostatice
Interval setări temp. [°C] [Max]30 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]82 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Material DescriptionRAVK PN16 10-30/2m
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsRAVK
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.404 Kilogram
Greutate netă0.398 Kilogram
Volume1.363 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm