Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.25
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]3 "
Denumire produs dosar SCIPRAVI PN10
DescriereRAVI PN10 43-65/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Instalare senzori de temperaturăSenzor mai cald
Interval setări temp. [°C] [Max]65 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]43 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]150 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR838
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsRAVI
Tipul vitezeiSlower (restriction)
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.456 Kilogram
Greutate netă0.456 Kilogram
Volume2.351 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm