RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Rapid
013U8008
RAVI PN10 43-65/2m
013U8008
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Amplificare Ks | 0.25 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Constanta de timp [s] | 3 " |
| Denumire produs dosar SCIP | RAVI PN10 |
| Descriere | RAVI PN10 43-65/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Regulator de temperatură |
| Grupă de produse | Servomotoare - Temperatură |
| Instalare senzori de temperatură | Senzor mai cald |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 43 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime senzor temperatură [mm] | 150 mm |
| Lungime tub capilar [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVI ELEMENT |
| Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
| Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
| Nr. dosar SCIP | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | RAVI |
| Tipul vitezei | Rapid |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.446 Kilogram |
| Greutate netă | 0.37 Kilogram |
| Volume | 2.35 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |