Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Eticheta produsuluiNo
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]45 °C
Lungime senzor temperatură [mm]69 mm
Lungime tub capilar [m]2.2 m
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub capilarCupru
Product line08
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]90 °C
Tip produsQTL

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.252 Kilogram
Greutate netă0.252 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.365 Litru
EAN/UPC5715162943854