Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: QTL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Product line08
Tip produsQTL

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.17 Kilogram
Greutate netă1.07 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume6.16 Litru
EAN/UPC5715162236048