Danfoss logo
QTL for AVQML

Termostat QTL 45-60, tub capilar 2 m

003L3534

Termostat QTL 45-60, tub capilar 2 m

Înlocuire recomandată: 003L3536

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereTermostat QTL 45-60, tub capilar 2 m
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Eticheta produsuluiNo
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]45 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]69 mm
Lungime tub capilar [m]2.2 m
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub capilarCupru
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]90 °C
Tip produsQTL

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.252 Kilogram
Greutate netă0.23 Kilogram
Volume1.365 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm