Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT (rapid), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m

065-0605

AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.70
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorR 3/4 Filet exterior conic cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]30 "
Denumire produs dosar SCIPAVT PN25
DescriereAVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]16.0 mm
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]70 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]35 °C
Caracteristicile
Valoare
Lungime senzor temperatură [mm]255 mm
Lungime tub capilar [m]4.0 m
Material DescriptionAVT PN25 35-70/4m L255 R3/4
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]120 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVT (rapid)
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.745 Kilogram
Greutate netă1.55 Kilogram
Volume5.607 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421544280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm