Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (rapid), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.70
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]30 "
Denumire produs dosar SCIPAVT PN25
DescriereAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]16.0 mm
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]45 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Lungime senzor temperatură [mm]255 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [m]4.0 m
Material DescriptionAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIP5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]95 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVT (rapid)
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.75 Kilogram
Greutate netă1.75 Kilogram
Volume5.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm