Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Teacă alamă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amplificare Ks0.30
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]50 "
Denumire produs dosar SCIPAVT1
DescriereAVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Teacă alamă
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]16.0 mm
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]40 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]-10 °C
Lungime senzor temperatură [mm]210 mm
Lungime teacă senzor [mm]215 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [m]5.0 m
Material DescriptionAVT PN25 -10-40/5m L210 R3/4 teaca alama
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material teacă senzorAlamă
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Nr. dosar SCIPc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Product line08
Standard de aprobareDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]90 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVT
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.678 Kilogram
Greutate netă1.678 Kilogram
Volume5.607 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421544235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm