AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m
065-0596
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Teacă alamă
065-0596
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Amplificare Ks | 0.20 |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | M14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Constanta de timp [s] | 50 " |
| Denumire produs dosar SCIP | AVT1 |
| Descriere | AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Teacă alamă |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
| Funcție | Regulator de temperatură |
| Grupă de produse | Servomotoare - Temperatură |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | -10 °C |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 170 mm |
| Lungime teacă senzor [mm] | 170 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [m] | 5.0 m |
| Material Description | AVT PN25 10-40/5m L170 R1/2 teaca alama |
| Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
| Material teacă senzor | Alamă |
| Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
| Nr. dosar SCIP | c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075 |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | AVT |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.396 Kilogram |
| Greutate netă | 1.396 Kilogram |
| Volume | 5.607 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |