Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Filet exterior

003L3526

AVTQ regulator principal DN20 excl.pilot c., I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru alternativ 2 ACMApă caldă menajeră (conținut de clor (Cl) max 200 ppm)
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
Caracteristica de debitCombinată
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVTQ regulator principal DN20 excl.pilot c., I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]15.0 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.60
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieRegulator de temperatură cu compensare de debit
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]45 °C
Lungime senzor temperatură [mm]90 mm
Lungime tub capilar [m]1.0 m
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăcauciuc EPDM
Material de etanșare con / scaunEPDM / Oțel inoxidabil 1.4571
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Materialul carcasei vaneiRg5 W. no 2.1096.01
Materialul scaunului vaneiOțel CrNi W. No 1.4404
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]< 0.05
Raportul de reglare100:1
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]130 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Timp de reacție deschidere [s]4 "
Timp de reacție închidere [s]4 "
Tip produsAVTQ
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]3.20 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.92 Kilogram
Greutate netă2.92 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume9.168 Litru
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm