Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, REGULATOR DE TEMP. RĂCIRE 3/4# NPT ALAMĂ

003N7032RA

REGULATOR DE TEMP. RĂCIRE 3/4# NPT ALAMĂ

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Caracteristica de debitLiniar
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereREGULATOR DE TEMP. RĂCIRE 3/4# NPT ALAMĂ
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru [mm]20 mm
Diametru senzor temperatură [mm]18.0 mm
Dimensiuni racordNPT 3/4
Factor de cavitație0.40
FuncțieRegulator de temperatură
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Interval setări temp. [°C] [Max]30 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]0 °C
Lungime senzor temperatură [mm]210 mm
Lungime tub capilar [m]0.0 m
Material con vanăcauciuc NBR
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare con / scaunNBR / DZR alamă BS 2872 / CZ132
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Materialul carcasei vaneiAlamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Timp de reacție deschidere [s]3 "
Timp de reacție închidere [s]15 "
Tip produsAVTB-RA
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]3.40 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.739 Kilogram
Greutate netă1.739 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm