Danfoss logo
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, Internal thread 003N3030, Left

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, Filet interior

003N3030

AVTB, FJV, AVD(S)A vană DN20 filet int, I-p

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Caracteristica de debitLiniar
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVTB, FJV, AVD(S)A vană DN20 filet int, I-p
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordRp 1/2
Factor de cavitație0.40
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieVană DN20
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de temperatură
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Material con vanăcauciuc NBR
Material de etanșare con / scaunNBR / Alamă W. No 2.0402
Material DescriptionAVTB, FJV, AVD(S)A Valve DN20 i.thr, I-p
Materialul carcasei vaneiAlamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Materialul scaunului vaneiOțel Cr Ni W.no 1.4301
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Standard de aprobareETA VA 1.54/18952
Standard de conexiuneISO 7/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVTB
Tipuri de conexiuniFilet interior
Valori Kv [m³/h]3.40 m³/h

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.729 Kilogram
Greutate netă0.693 Kilogram
Volume1.203 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428486965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm