Danfoss logo
Actuators - Temperature, AVTB, 003N0151

AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m

003N0151

AVTB Servomotor termostatic 20-65 1m ?14,5x87mm

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conexiune senzorM14x1 / R1/2 Filet exterior cf. DIN 2999
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Constanta de timp [s]25 "
DescriereAVTB Servomotor termostatic 20-65 1m ?14,5x87mm
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametru senzor temperatură [mm]14.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Interval setări temp. [°C] [Max]65 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]20 °C
Lungime senzor temperatură [mm]87 mm
Lungime tub capilar [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]95 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsAVTB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.56 Kilogram
Greutate netă0.532 Kilogram
Volume4.082 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421100080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm