Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Teci de imersie, Pentru tip produs: AVT, 210 mm, R 3/4, Oțel inoxidabil

065-4417

Teacă imersie,AVT,16mm,SS(Senzor 210),PN25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]50 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]32 mm
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clasă de presiunePN 25
DescriereTeacă imersie,AVT,16mm,SS(Senzor 210),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordR 3/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii - SAC
Caracteristicile
Valoare
Lungime [mm]210.0 mm
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionTeaca inox AVT 16 L210 PN25
Pentru tip produsAVT
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTeci de imersie
Tipuri de conexiuniFilet exterior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.202 Kilogram
Greutate netă0.177 Kilogram
Volume0.256 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421812730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm