Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Teci de imersie, Pentru tip produs: AVT, 210 mm, R 3/4, Alamă

065-4416

Teacă imersie,AVT,16mm, alamă (Senzor 210),PN25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Max]50 mm
Adecvat pentru vana de diametru [mm] [Min]32 mm
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
DescriereTeacă imersie,AVT,16mm, alamă (Senzor 210),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiuni racordR 3/4
Grupă de produseAccesorii - SAC
Lungime [mm]210.0 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialAlamă
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
Pentru tip produsAVT
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTeci de imersie
Tipuri de conexiuniFilet exterior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.207 Kilogram
Greutate netă0.177 Kilogram
Volume4.546 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm