Danfoss logo
Immersion pockets,Brass 013U0290

Teci de imersie, Pentru tip produs: AVTB, RAVI, 182 mm, Alamă

013U0290

AVTB,RAVI teacă impuls.1/2 alamă 182 exclusiv presetupă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]40 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVTB,RAVI teacă impuls.1/2 alamă 182 exclusiv presetupă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]11 mm
Dimensiuni racordRp ½ / M14 x 1mm
Grupă de produseAccesorii - SAC
Caracteristicile
Valoare
Lungime [mm]182.0 mm
MaterialAlamă
Material DescriptionTeaca senzor AVTB, RAVI
Pentru tip produsAVTB, RAVI
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTeci de imersie
Tipuri de conexiuniFilet exterior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.13 Kilogram
Greutate netă0.128 Kilogram
Volume0.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421510131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm