Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Fitinguri de compresie, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Fitinguri de compresiune pentru VMT DN25 fi 28x1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate ambalată1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereFitinguri de compresiune pentru VMT DN25 fi 28x1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Dimensiuni racordG 1 1/4 A
Formatul ambalajuluiPachet unic
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseRacorduri
MaterialAlamă CW617N
Material DescriptionKLEMRINGSFITTIN
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 25
Presiune nominală [bar]10 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsFitinguri de compresie
Tipuri de conexiunifilet interior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.223 Kilogram
Greutate netă0.204 Kilogram
Volume0.324 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420111612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm