FJV Servomotor termostatic 50-90
003N0280
FJV Servomotor termostatic 50-90
003N0280
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | FJV Servomotor termostatic 50-90 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | FJV SERVICEELEMENT |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Elemente termostatice |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.184 Kilogram |
| Greutate netă | 0.175 Kilogram |
| Volume | 0.402 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156383 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |