Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereActivator de debit TPC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
FuncțieServomotor debit
Grupă de produseServomotoare - Temperatură
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionFlow activator TPC
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsTPC
Tipuri de conexiuniPin-lock with O ring

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.32 Kilogram
Greutate netă0.312 Kilogram
Volume0.387 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm