Danfoss logo
Thermostat TPC 40 - 60 °C 003L3962_003L3887

Termostat TPC 40 - 60 °C

003L3962

Termostat TPC 40 - 60 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conexiune senzorM14x1
Constanta de timp [s]3 "
DescriereTermostat TPC 40 - 60 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametru senzor temperatură [mm]9.5 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de temperatură cu compensare de debit
Grupă de produseAccesorii - SAC
Interval setări temp. [°C] [Max]60 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]40 °C
Lungime senzor temperatură [mm]64 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [m]0.6 m
Material DescriptionThermostat TPC 40 - 60 °C
Material senzori de temperaturăMaterial Cupru No 2.0090
Material tub de impulsMaterial Cupru No 2.0090
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tip produsElemente termostatice

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.178 Kilogram
Volume1.721 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425091544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm