Accesorii
003G1730
Pressure stuffing box
003G1730
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Clasă de presiune | PN 16/25/40 |
| Descriere | Pressure stuffing box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Diametru [mm] [Max] | 125 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 65 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Pressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip controler | VFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1) |
| Tip produs | Accesorii |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.172 Kilogram |
| Greutate netă | 0.16 Kilogram |
| Volume | 0.296 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162443071 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |