Danfoss logo
Immersion pockets, For product type: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Stainless steel 003G1412

Teci de imersie, Pentru tip produs: AFT, 401 mm, R1" DIN2999, Oțel inoxidabil

003G1412

Teacă de imersie, AFT, R1Z, SS, PN40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max]16 bar
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min]16 bar
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
DescriereTeacă de imersie, AFT, R1Z, SS, PN40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]24 mm
Dimensiuni racordR1" DIN2999
Grupă de produseAccesorii - SAC
Caracteristicile
Valoare
Lungime [mm]401.0 mm
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImmersion pocket, AFT, R1Z, SS, PN40
Pentru tip produsAFT
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTeci de imersie
Tipuri de conexiuniFilet exterior

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.619 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Volume10.416 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104011523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm