VHS-UN
Modelul VHS este robinetul de control ideal pentru radiatoarele moderne conectate în serie, precum şi pentru radiatoarele universale sau de baie, cu o distanţă de 50 mm între intrare şi ieşire. Se instalează simplu şi rapid şi este compatibil cu senzorii Danfoss standard cu blocare resort.
Features and benefits
- Presetare integrată pentru echilibrarea precisă a sistemului
- Funcție combinată de închidere și evacuare
- Instalare rapidă și ușoară
- Reglare presetată fără unelte
- Disponibil în versiuni drepte și unghiulare