Set TRV, M30x1.5, RLV-KB, ½", Drept
015G5324
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5324
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Conținutul setului | 2-elements |
| Culoare | RAL 9016 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Redia M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| Descriere | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| Design | Drept |
| Design senzor | Danfoss Redia® |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimensiune robinet | ½" |
| Grupă de produse | Set TRV |
| Limiter pins | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Redia M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S |
| Nr. dosar SCIP | 23ad5314-4a0f-4c2b-a5a7-2ed3b0a9d41f |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 18 min |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suport senzor | Lichid |
| Temperatură setare senzor [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatură setare senzor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Tip conexiune la robinet | M30x1.5 |
| Tip de racord | Fără racord |
| Tip de senzor | Senzor încorporat |
| Tip de vană | fără robinet |
| Tip produs | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Tip RLV | RLV-KB |
| Zero-blocking | No |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.558 Kilogram |
| Greutate netă | 0.504 Kilogram |
| Volume | 0.785 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |