Danfoss logo
React M30x1.5 + RLV-KB 1_2 A_Left

Set TRV, M30x1.5, RLV-KB, ½", De colț

015G5353

Set with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Conținutul setului2-elements
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPReact M30x1,5 & RLV-KB 1/2" Set
DescriereSet with Danfoss React™ sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
DesignDe colț
Design senzorDanfoss React™
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimensiune robinet½"
Grupă de produseSet TRV
Limiter pinsYes
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionReact M30x1.5 + RLV-KB 1/2" A
Nr. dosar SCIP5534ed0e-303a-478c-9e46-46f4d61a3999
Product line03
Response time [m]15 min
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzorLichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max]28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]8 °C
Tip ambalajCutie
Tip conexiune la robinetM30x1.5
Tip de racordFără racord
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip de vanăfără robinet
Tip produsDanfoss React™ + RLV-KB
Tip RLVRLV-KB
Zero-blockingNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.559 Kilogram
Greutate netă0.521 Kilogram
Volume0.785 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424625450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm