Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 1

Dynamic Valve™ tip RA-DV
RA-DV este o gamă de robinete de radiator independente de presiune, concepute pentru utilizarea în sistemele de încălzire cu 2 conducte, împreună cu toate tipurile de senzori termostatici cu sistem de cuplare Danfoss RA.
Robinetele dinamice RA-DV sunt echipate cu un dispozitiv de limitare a debitului, pentru presetarea debitului de apă maxim. Robinetele sunt disponibile pentru un debit maxim al apei cuprins între 10 şi 135 l/h.
RA-DV dispune de un regulator de presiune încorporat, care menţine presiunea diferenţială la nivelul constant de 0,1 bar, păstrând astfel nivelul setat al debitului.