Danfoss logo
Redia RA click theft, BIS, MAX 23 (IPC)_Left

Senzori Danfoss Redia®, Lichid, Tip de senzor: Senzor încorporat, 8 °C - 23 °C, RA

015G5423

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Conținutul setuluiSenzor
CuloareRAL 9016 alb
DescriereDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
Design senzorDanfoss Redia®
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedYes
EPD disponibilYes
Funcție de închidereNu
Grupă de produseSenzori pentru radiatoare
Limitare temperaturăDa
Caracteristicile
Valoare
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft, BIS, MAX 23° (IPC)
Product line03
Protecție la înghețDa
Response time [m]18 min
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suport senzorLichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max]23 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min]8 °C
Tip conexiune la robinetRA
Tip conexiune la senzorRA-click
Tip de senzorSenzor încorporat
Tip produsSenzori Danfoss Redia®
Versiune senzorStandard, Temp. limited
Zero-blockingNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.159 Kilogram
Greutate netă0.145 Kilogram
Volume0.358 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424625788
Proposition 65No significant risk