Danfoss logo
RLV-K-product-category

RLV-K

Robinetul cu piesă H tip RLV-K este nichelat și este disponibil în versiuni drepte și colțare. Adaptoarele speciale asigură că robinetul cu piesă H poate fi utilizat atât pentru radiatoare cu filet interior G ½, cât și pentru cele cu filet exterior G ¾ A. Toate adaptoarele sunt autoetanșe.

Un robinet de umplere și golire este disponibil ca accesoriu pentru RLV-K. Robinetul de umplere și golire este disponibil numai fără nichelare.

Conectarea la țevile din cupru, oțel moale, PEX și Alupex se face cu fitinguri de compresie Danfoss. Consultați fișa tehnică separată.

Features and benefits

  • Oprirea individuală a radiatorului permite întreținerea fără a afecta alte părți ale sistemului
  • Potrivit atât pentru sisteme monotubulare, cât și bitubulare, cu debit reglabil al radiatorului prin intermediul axului de bypass
  • Versiuni drepte și unghiulare cu adaptoare autoetanșabile pentru racorduri interne G ½ și externe G ¾ A pentru radiatoare
  • Robinetul opțional de umplere și golire permite umplerea și golirea radiatorului