Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVPA

AVPA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Filet exterior, G 2 A

003H6600

AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 filet bypass

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereAVPA PN25 40/16 0,2-1,0 filet bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Dimensiuni racordG 2 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de descărcare presiune diferențială
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAVPA PN25 40/16 0,2-1,0 thread bypass
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Nr. dosar SCIPd82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal închis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de descărcare presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]1.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.20 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVPA
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h
Versiunea de montajBypass

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6.359 Kilogram
Greutate netă6.139 Kilogram
Volume11.791 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421541197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm