Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 1.25, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: liber

003L3617

AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]4.00 mm
Debit [m³/h]1.25 m³/h
Debit [m³/h] [Max]1.25 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAVQML
DescriereAVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
EPD disponibilYes
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Interval presiune diferențială [bar] [Max]8.00 bar
Limitare debitDa
Material con vană CVPPSU
Material DescriptionAVQML PN25 20/4,7 ext.thr
Materialul carcasei vaneiDZR alamă
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiDZR brass
Nr. dosar SCIP595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip produsAVQML
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.711 Kilogram
Greutate netă0.654 Kilogram
Volume1.013 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162792308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm