Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]2.40 m³/h
Debit [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.70 m³/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune robinetDN 15
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAVQM-W

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.21 Kilogram
Greutate netă3.21 Kilogram
Volume9.541 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm