Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AFQM, PN 25

003G6904

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AFQM / AFQM 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Clasă de presiunePN 25
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionAFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAFQM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută84.5 Kilogram
Greutate netă58.5 Kilogram
Volume628.8 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162295410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm