AFQM, PN 25, DN 250, Debit [m³/h]: 56 - 420, flanșă, Versiunea de montaj: liber
003G6205
AFQM PN25 250/400/0,5 flanșă tur/retur
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Debit [m³/h] | 420.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Max] | 420.00 m³/h |
| Debit [m³/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| Denumire produs dosar SCIP | AFQM DN65-400 |
| Descriere | AFQM PN25 250/400/0,5 flanșă tur/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune robinet | DN 250 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Factor de cavitație 100% | 0.16 |
| Factor de cavitație 25% | 0.20 |
| Factor de cavitație 50% | 0.31 |
| Factor de cavitație 75% | 0.29 |
| Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Nr. dosar SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | AFQM |
| Tipuri de conexiuni | flanșă |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 390 Kilogram |
| Greutate netă | 251 Kilogram |
| Volume | 785.001 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |