Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Debit [m³/h]: 38 - 285, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G6204

AFQM PN25 200/320/0,5 flanșă tur/retur
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AFQM / AFQM 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Debit [m³/h]285.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]285.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]38.00 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAFQM DN65-400
DescriereAFQM PN25 200/320/0,5 flanșă tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune robinetDN 200
Caracteristicile
Valoare
Factor de cavitație 100%0.16
Factor de cavitație 25%0.20
Factor de cavitație 50%0.31
Factor de cavitație 75%0.29
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.5 flange flow/ret
Nr. dosar SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsAFQM
Tipuri de conexiuniflanșă
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută390 Kilogram
Greutate netă390 Kilogram
Volume508.8 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104512044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm