Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Debit [m³/h]: 30 - 220, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]20.00 mm
Debit [m³/h]220.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]220.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]30.00 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAFQM DN65-400
DescriereAFQM PN16 150/280 /0,5 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]150 mm
Dimensiune robinetDN 150
Factor de cavitație0.30
Factor de cavitație 100%0.27
Factor de cavitație 25%0.30
Factor de cavitație 50%0.34
Factor de cavitație 75%0.45
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiPiston
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flansa tur/ret
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Nr. dosar SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAFQM
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]280.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută165.5 Kilogram
Greutate netă151 Kilogram
Volume686.08 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm