Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Debit [m³/h]: 12 - 91, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 flanșe tur/retur
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AFQM / AFQM 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]20.00 mm
Debit [m³/h]91.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]91.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]12.00 m³/h
DescriereAFQM PN16 125/160 /0,5 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune robinetDN 125
Factor de cavitație0.30
Factor de cavitație 100%0.26
Factor de cavitație 25%0.30
Factor de cavitație 50%0.46
Factor de cavitație 75%0.48
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiBurduf (Oțel inoxidabil M. No 1.4571)
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.50 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vană CVMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,5 flansa tur/ret
Materialul carcasei vaneiFontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM (rulare, ranforsat cu fibră)
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4021
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAFQM
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută152 Kilogram
Greutate netă152 Kilogram
Volume643.2 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm