Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 125, Debit [m³/h]: 8 - 80, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G1103

AFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]20.00 mm
Debit [m³/h]80.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]80.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]8.00 m³/h
DescriereAFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]125 mm
Dimensiune robinetDN 125
Factor de cavitație0.30
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 125/160 /0,2 fla flo/ret
Materialul carcasei vaneiOțel turnat GP240GH (GS-C 25)
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP25
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAFQM-W KF2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]160.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută147.5 Kilogram
Greutate netă147.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume470.4 Litru
EAN/UPC5702421809174