Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Debit [m³/h]: 6 - 63, flanșă, Versiunea de montaj: liber

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 flanșe tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]20.00 mm
Debit [m³/h]63.00 m³/h
Debit [m³/h] [Max]63.00 m³/h
Debit [m³/h] [Min]6.00 m³/h
Denumire produs dosar SCIPAFQM-W KF2 PN40
DescriereAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 flanșe tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]100 mm
Dimensiune robinetDN 100
Dimensiuni racordDN 100
Factor de cavitație0.35
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]15.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Mărime servomotor [cm2]250 cm²
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4404
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
Materialul carcasei vaneiOțel turnat GP240GH (GS-C 25)
Nr. dosar SCIPe3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP25
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.01
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAFQM-W KF2
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]125.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută107 Kilogram
Greutate netă107 Kilogram
Volume108.702 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm