Versiunea de montaj: liber
003G1476
Servomotor PCV, PB25 /1,2 250cm2 arc intern
003G1476
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Servomotor PCV, PB25 /1,2 250cm2 arc intern |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Vane reglate de pilot |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | PCV actuator PB25 /1,2 250cm2 int. spr. |
| Pentru tip produs | PCV 250 cm2 |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | PCV actuators |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.806 Kilogram |
| Greutate netă | 10.806 Kilogram |
| Volume | 21.866 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815625 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |