AFQ 2, PN 40, 0.5 bar, 320 cm²
003G5599
Funcție: Regulator de debit
003G5599
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Termoficare și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 65 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Funcție | Regulator de debit |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Limitare debit | Nu |
| Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Mărime servomotor [cm2] | 320 cm² |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring |
| Materialul carcasei | Oțel, mat. Nr. 1.0345, zincat |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 40 bar |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Da |
| Regulator de presiune | Fără |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Fixed |
| Tip produs | AFQ 2 |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 19.857 Kilogram |
| Greutate netă | 15.5 Kilogram |
| Volume | 44.882 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |