AFA uleiuri, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Funcție: Regulator de descărcare presiune
003G1473
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | Termo oil |
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Silver |
| Descriere | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 argintiu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 50 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de descărcare presiune |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 250 cm² |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Materialul carcasei | Material oțel No 1.0338, placat cu zinc și cromat galben |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de descărcare presiune |
| Setare presiune diferențială [Max] | 1.50 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.15 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFA uleiuri |
| Versiunea de montaj | Bypass |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 13 Kilogram |
| Greutate netă | 13 Kilogram |
| Volume | 47.317 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |