Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H6826

Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPQ4, Versiunea de montaj: Tur

003H6828

Servomotor PN25 intermediar AVPQ tur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
DescriereServomotor PN25 intermediar AVPQ tur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseAccesorii - SAC
Material DescriptionActuator, PN16, intermed., AVPQ flow
Caracteristicile
Valoare
Pentru tip produsAVPQ4
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiese pentru servomotoare și reglare
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.528 Kilogram
Greutate netă1.528 Kilogram
Volume4.55 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421552735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm