Piese pentru servomotoare și reglare, Pentru tip produs: AVPBT-F, Versiunea de montaj: Retur
003H6796
Servomotor PN25 AVPBT-F retur
003H6796
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Descriere | Servomotor PN25 AVPBT-F retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material Description | Actuator PN25 AVPBT-F return |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Pentru tip produs | AVPBT-F |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piese pentru servomotoare și reglare |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.238 Kilogram |
| Greutate netă | 2.238 Kilogram |
| Volume | 5.12 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |