Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil

003G1849

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPAF IMPULSE TUBES (3)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]10 mm
Dimensiune actuator160 cm²
Dimensiuni racordG 1/4
Grupă de produseAccesorii - SAC
Caracteristicile
Valoare
MaterialOțel inoxidabil
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Nr. dosar SCIPa4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
Pentru dimensiunea robinetuluiDN 125
Pentru tip produsAFPQ 24
Presiune nominală [bar]40 bar
Product line08
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsTuburi de impuls

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.55 Kilogram
Greutate netă0.5 Kilogram
Volume5.64 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm