Tuburi de impuls, 10 mm, G 1/4, Oțel inoxidabil
003G1834
003G1834
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 10 mm |
| Dimensiune actuator | 160 cm² |
| Dimensiuni racord | G 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii - SAC |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 DN40 |
| Pentru dimensiunea robinetului | DN 40 |
| Pentru tip produs | AFPQ 24 |
| Presiune nominală [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Tip produs | Tuburi de impuls |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.62 Kilogram |
| Greutate netă | 0.6 Kilogram |
| Volume | 3 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255137405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |